Philips GreenPerform Highbay G5, 144 W, 25000 lm, 5000 K, 85°

Description du produit

Philips GreenPerform Highbay G5, 144 W, 25000 lm, 5000 K, 85°

Code de commande: 911401530845
Code de commande complet: 872110330780400

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401530845 fr_MA pdf 240.8 kB

Visuels

Product-Photographs-911401530845_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401530845_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY698P G5 LED250/850 PSU WB CAU CL ies 1.1 kB