Philips CoreLine Value Highbay
Installez plus intelligemment, terminez plus vite. Optez pour une fiabilité et des performances durables.
Informations sur la famille de produits
Description
CoreLine Value High-bay est le choix idéal pour les projets où les spécifications essentielles et la facilité d'installation sont importantes. Il offre une qualité de lumière fiable et élevée, une bonne durée de vie utile, des économies d'énergie et moins d'entretien. CoreLine Value High-bay offre également des avantages évidents pour l’installateur. Le luminaire peut être installé sur le réseau existant, et la connexion électrique est simple – il n’est pas nécessaire d’ouvrir le luminaire pour l’installation et le connecteur IP65 externe facilite la manipulation. Une sélection d'accessoires optionnels est disponible, notamment des réflecteurs et un support pour augmenter encore la flexibilité d'installation.
Avantages
Répond aux besoins des projets essentiels grâce à sa conception robuste et à son indice élevé de résistance à l’eau et à la poussière (IP65)
Permet de réaliser des économies sur les coûts énergétiques et les coûts de maintenance
Caractéristiques
Boîtier moderne en fonte d’aluminium d’excellente qualité
Longue durée de vie et efficacité élevée : 50 000 heures avec un flux de 70 % min. par rapport au niveau initial