North & West Africa - Français

Philips CoreLine Value Highbay, 187 W, 26000 lm, 4000 K, Faisceau extensif, IP65, IK06

BY102P LED260S/840 PSU WB

Description du produit

Fonte d’aluminium ADC1 - grade d’alliage (EN AC-47100), Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 26000 lm, 187 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Faisceau extensif, Mat, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 911401646307
Code de commande complet: 871951452922900

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Lighting Technology
LED
Échelle de valeur
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401646307 fr_MA pdf 315.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction, CoreLine Value hhighbay pdf 1.6 MB
Notice de montage
Manual Instruction, CoreLine Value highbay pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-911401646307_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401646307_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY102P LED260S/840 PSU WB IES
Fichier Revit
BY102P LED260S/840 PSU WB 911401646307 ZIP
Dialux
ULD File - BY102P LED260S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY102P LED260S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY102P LED260S/840 PSU WB LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-HUB-CoreLine-Value-Highbay-BY102P-Ref911401646307 pdf 1017.8 kB