Philips Essential Smartbright Bulkhead, 20 W, 1600 lm, 4000 K, 100° x 120°
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Philips Essential Smartbright Bulkhead, 20 W, 1600 lm, 4000 K, 100° x 120°
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Ballast/pilote inclus
- Oui
- Type de moteur de la source lumineuse
- LED
- Échelle de valeur
- Valeur
- Garantie
- 1 ans