Philips Halogen non-reflector

Lampe:

Produits

5761 30W G4 6V
923931110103

Informations sur la famille de produits

Description

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension

Avantages

  • La petite taille permet l'utilisation de systèmes optiques compacts et efficaces

  • Emission lumineuse élevée et constante pendant la durée de vie

Caractéristiques

  • Les lampes halogène en quartz les plus petites du marché

  • Ampoule en quartz corrigée de la distorsion et positionnement du filament défini avec précision pour une performance optimale du faisceau

Applications

  • Microscopes
  • Equipement optique
  • Visionneuse de diapositives et de films
  • Equipement médical
  • Applications industrielles

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Halogen non-reflector fr_MA pdf 198.9 kB

Visuels

Family-Photographs-Halogen non-reflector
Ressources multiples - Visuals