Philips LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 415 lm, 25000 h

MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D

Description du produit

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 415 lm, 25000 h, 75.00 lm/W

Code de commande: 929001145908
Code de commande complet: 871869647599700

Caractéristiques

Culot
GU5.3
Durée de vie nominale
25 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001145908 fr_MA pdf 242.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929001145908_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001145908_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D ies 1.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929003610708 pdf 709.1 kB