Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 6500 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 6500 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h, 112.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- GU10
- Durée de vie nominale
- 15 000 h
- Cycle d'allumage
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Référence de mesure de flux
- Sphere