North & West Africa - Français

Philips Classic LED spotMV

Classic LED : le design vintage avec les performances de la LED

Produits

Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D
Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D
929001215208
Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D
Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D
929001218108

Informations sur la famille de produits

Description

Avec sa conception en verre et son design brillant, le spot LED Classic LEDspotMV produit une lumière chaude comparable à celle des lampes halogènes tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques. Il est compatible avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports GU10 et conçu pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les lampes LED permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance.

Avantages

  • longue durée de vie

  • Économies d'énergie considérables

Caractéristiques

  • Le design brillant de l'Halogène avec les performances de la technologie LED !

  • Remplacement aisé

Applications

  • La plage de températures de fonctionnement est comprise entre -20 °C et 45 °C (température ambiante)
  • À utiliser seulement dans des environnements intérieurs secs ; peut être utilisé dans la plupart des dispositifs ouverts avec les supports de lampes GU10 qui offrent suffisamment d'espace (10 mm d'espace d'air libre)
  • N'est pas destiné à être utilisé avec les équipements d'éclairage de secours ou les éclairages de sortie

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Classic LED spotMV fr_MA pdf 277.8 kB

Visuels

Family-Photographs-Classic LED spotMV
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Classic LED spotMV
Ressources multiples - Software Plugins