Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1200 mm, 100-240 V, 16.5 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1200 mm, 100-240 V, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h, 151.00 lm/W, EEL D, G5, Verre, 1200 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 2.1, PstLM 0.18

Code de commande: 929002421008
Code de commande complet: 871869978351800

Caractéristiques

Culot
G5
Durée de vie nominale
50 000 h
Cycle d'allumage
200 000
Lighting Technology
LEDtube

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002421008 fr_MA pdf 622.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929002421008_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002421008_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 IES 3.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MAS-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002421008 pdf 661.3 kB