Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 600 mm, 100-240 V, 8 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 600 mm, 100-240 V, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 h, 131.00 lm/W, EEL E, G5, Verre, 600 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 1.4, PstLM 0.16

Code de commande: 929002420708
Code de commande complet: 871869978345700

Caractéristiques

Culot
G5
Durée de vie nominale
50 000 h
Cycle d'allumage
200 000
Lighting Technology
LEDtube

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002420708 fr_MA pdf 622.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929002420708_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002420708_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 IES 3.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MAS-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002420708 pdf 661.2 kB