Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 131 lm/W, EEL E, G5, Verre, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Code de commande: 929001390802
Code de commande complet: 871869674325600

Caractéristiques

Culot
G5
Durée de vie nominale
60 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001390802 fr_MA pdf 338.5 kB

Brochures

Notice de montage
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Visuels

Product-Photographs-929001390802_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001390802_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5 ies 2.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HE-8W-840-T5-929001390802 pdf 604.8 kB