Produits
Produit | Comparer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 600 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
16 | 1 600 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
8 | 800 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
10 | 1 050 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
8 | 1 000 | 3000 | G5 | |||
8 | 1 050 | 4000 | G5 | |||
8 | 1 050 | 6500 | G5 | |||
16 | 2 000 | 3000 | G5 |
Informations sur la famille de produits
Description
Essential LEDtube est un tube LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.
Avantages
Coûts électriques réduits grâce à des économies d'énergie significatives
La plus longue durée de vie réduit le remplacement des lampes et les coûts de maintenance
Caractéristiques
Une solution LED de remplacement économique des lampes fluorescentes T8
Consommation d'énergie inférieure de moitié à celle des lampes fluorescentes normales