Philips LED, T8, 10 W, 6500 K, 1050 lm, 15000 h

LEDtube HO 600mm 10W 765 T8 AP I G

Description du produit

LED, T8, 600 mm, 10 W, 6500 K, 1050 lm, 15000 h, 105.00 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Code de commande: 929001277508
Code de commande complet: 871869667440600

Téléchargements