Philips LED, T5, 8 W, 4000 K, 1050 lm, 30000 h

CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I APR

Description du produit

LED, T5, 600 mm, 8 W, 4000 K, 1050 lm, 30000 h, 131.00 lm/W, G5

Code de commande: 929001380708
Code de commande complet: 871869673198700

Téléchargements