Philips LED, T5, 16 W, 3000 K, 2000 lm, 30000 h

CorePro LEDtube 1200mm 16W830 G5 I APR

Description du produit

LED, T5, 1200 mm, 16 W, 3000 K, 2000 lm, 30000 h, 125.00 lm/W, G5

Code de commande: 929001380908
Code de commande complet: 871869673202100

Téléchargements