Produits
Produit | Comparer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 800 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
16 | 1 600 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
16 | 1 600 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
16 | 1 600 | 6500 | G13 | |||
8 | 800 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
8 | 800 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
20 | 2 000 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
20 | 2 000 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Informations sur la famille de produits
Description
Passez à des tubes LED efficaces et de longue durée avec les tubes LED Ecofit. Les tubes LED Ecofit sont un moyen facile et rapide de remplacer vos anciens tubes fluorescents avec une technologie LED moderne et efficace. Une bonne qualité de lumière avec un effet lumineux naturel pour des applications d’éclairage général avec un faible investissement initial, qui est également une solution respectueuse de l’environnement.
Avantages
Jusqu’à 50 % d’économie d’énergie par rapport aux systèmes fluorescents traditionnels
Installation aisée ; remplacement des lampes T8 actuelles qui améliore la qualité de l’éclairage
Caractéristiques
Solution de remplacement avec une longue durée de vie de 15 000 heures
Jusqu’à 50 % d’économies d’énergie