Philips Ecofit, LED, T8, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 15000 h

Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I

Description du produit

Ecofit, LED, T8, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 15000 h, 100.00 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Verre, 600 mm, SDCM 6, IP20

Code de commande: 929001276222
Code de commande complet: 871869969704400

Téléchargements