Philips Ecofit, LED, T8, 1500 mm, 20 W, 54W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h

Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I

Description du produit

Ecofit, LED, T8, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 54W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, 100.00 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Verre, 1500 mm, SDCM 6, IP20

Code de commande: 929001338122
Code de commande complet: 871869969708200

Téléchargements