Philips LED, T8, 22 W, 6500 K, 2300 lm, 15000 h

Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13

Description du produit

LED, T8, 1200 mm, 22 W, 6500 K, 2300 lm, 15000 h, 104 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Verre

Code de commande: 929003063408
Code de commande complet: 871951433932300

Téléchargements