North & West Africa - Français

Philips CorePro, LED, PL-C, HF, 115 mm, 4.5 W, 13W PL-C, 3000 K, 475 lm, CRI 83, 30000 h

CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1

Description du produit

CorePro, LED, PL-C, HF, 115 mm, 4.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 475 lm, CRI 83, 30000 h, 105.56 lm/W, EEL F, G24Q-1 Rotatable end-cap, Plastique, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 929001351002
Code de commande complet: 871869670663300

Caractéristiques

Culot
G24Q-1 Rotatable end-cap
Durée de vie nominale
30 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LED
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001351002 fr_MA pdf 271.9 kB

Brochures

Notice de montage
LEDtube PLC HF Installation Guide pdf 567.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929001351002_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001351002_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1 ies 4.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929001201102 pdf 679.7 kB