North & West Africa - Français

Philips CorePro, LED, PL-C, EM, 147.5 mm, 8.5 W, 26W PL-C, 4000 K, 1000 lm, CRI 83, 30000 h

CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

Description du produit

CorePro, LED, PL-C, EM, 147.5 mm, 8.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1000 lm, CRI 83, 30000 h, 105.88 lm/W, EEL F, G24d-3, Plastique, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 929001201302
Code de commande complet: 871869654125800

Caractéristiques

Culot
G24d-3
Durée de vie nominale
30 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LED
Référence de mesure de flux
Sphere

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001201302 fr_MA pdf 736.5 kB

Brochures

Notice de montage
LEDtube PLC EM Installation Guide pdf 549.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929001201302_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001201302_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3 ies 4.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929001201502 pdf 678.0 kB