Philips CorePro, LEDspot, Capsule, 20 W, GY6.35, 3000 K, 215 lm, CRI 80, 15000 h

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830

Description du produit

CorePro, LEDspot, Capsule, 20 W, GY6.35, 3000 K, 215 lm, CRI 80, 15000 h, 119.00 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 1, PstLM 0.4

Code de commande: 929002389802
Code de commande complet: 871869976783900

Caractéristiques

Culot
GY6.35
Durée de vie nominale
15 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Référence de mesure de flux
Sphere

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002389802 fr_MA pdf 550.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929002389802_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002389802_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830 IES 8.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-small-COMF-3270-Ref-929002389702 pdf 694.4 kB