North & West Africa - Français

Philips MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h

MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG

Description du produit

MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Code de commande: 929003012202
Code de commande complet: 871951432511100

Caractéristiques

Culot
E14
Durée de vie nominale
15 000 h
Cycle d'allumage
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003012202 fr_MA pdf 558.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929003012202_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003012202_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG IES 2.8 kB