Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h

MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

Description du produit

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Code de commande: 929003010402
Code de commande complet: 871951432475600

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
25 000 h
Cycle d'allumage
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003010402 fr_MA pdf 560.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929003010402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003010402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G IES 2.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MAS-LEDBulb-DT5.9-60W-E27-927-A60-FR-G-929003010402 pdf 612.8 kB