Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 95 lm/W, EEL F, PF 0.53, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- E27
- Durée de vie nominale
- 15 000 h
- Cycle d'allumage
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Référence de mesure de flux
- Sphere
- Garantie
- 2 ans