Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 6500 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 6500 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- E27
- Durée de vie nominale
- 15 000 h
- Cycle d'allumage
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Référence de mesure de flux
- Sphere
- Garantie
- 2 ans