Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 6500 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 6500 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002306708
Code de commande complet: 872016916923400

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002306708 fr_MA pdf 290.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929002306708_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002306708_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865 IES 609 B

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB