North & West Africa - Français

Philips Lampes infrarouges à usage industriel

Une chaleur instantanée, précisément où et quand elle est nécessaire

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les lampes infrarouges à réflecteur incandescent Philips sont conçues pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles tels que la ferme, la salle de bain ou la cuisine et leur environnement le plus proche. Elles ont une construction renforcée grâce à l’utilisation de verre dur. Leur forme compacte et leur culot universel leur permettent d’être utilisées avec tout équipement approprié. Une très bonne méthode pour générer de la chaleur est d’utiliser des lampes à chaleur. Les lampes infrarouges Philips fournissent une chaleur directe et sans courant d’air aux animaux, mais aussi aux aliments. Ces avantages ont incité les agriculteurs et les cuisiniers du monde entier à choisir les lampes infrarouges Philips, car ce sont les lampes les plus robustes et les plus efficaces disponibles pour ces applications.

Avantages

  • 30 % d'économies d'énergie supplémentaires avec PAR, grâce à son système de réflecteur unique en son genre

  • Source de chaleur simple et sûre sans risque de bris de verre

Caractéristiques

  • Conception solide en verre incassable pour toute la gamme de réflecteurs infrarouges.

  • La forme du réflecteur permet d'appliquer la chaleur concentrée sur les zones pertinentes.

Applications

  • Chauffage radiant général, par ex. pour les présentoirs d'aliments chauds, les hottes aspirantes, le chauffage des espaces, etc.
  • Chauffage industriel, par ex. le séchage, la cuisson, la carbonisation, la fusion etc.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Lampes infrarouges à usage industriel fr_MA pdf 364.6 kB

Visuels

Family-Photographs-Lampes infrarouges à usage industriel
Ressources multiples - Visuals