Philips TL-D aux couleurs standard

Éclairage fluorescent de base

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les lampes TL-D aux couleurs standards (diamètre de tube de 26 mm) créent des ambiances allant du blanc chaud à la lumière du jour froide. Ces lampes présentent une efficacité et un rendu des couleurs modérés.

Avantages

  • Crée des ambiances allant du blanc chaud à la lumière naturelle froide

Caractéristiques

  • Couleurs standard avec rendu des couleurs modéré

  • Disponible en différentes déclinaisons de couleurs

Applications

  • Convient à une vaste gamme de luminaires pour lampes fluorescentes TL-D, utilisée dans les applications où le rendu des couleurs n’est pas un facteur essentiel

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet TL-D aux couleurs standard fr_MA pdf 198.5 kB

Visuels

Family-Photographs-TL-D aux couleurs standard
Ressources multiples - Visuals