Philips Starters de sécurité

Description du produit

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Gamme de démarreurs à commutateurs bleus luminescents pour l’allumage des lampes fluorescentes avec ballast électromagnétique. Amorceur à 2 broches dans un boîtier en plastique (polycarbonate ignifugé) et condensateur pour suppression des interférences radio

Avantages

  • La qualité optimale est synonyme d’un fonctionnement simple ; le taux extrêmement bas de remplacements précoces permet de réduire les coûts de maintenance

  • Partie supérieure du boîtier remodelée avec un bord spécial ; facilité d’installation et de remplacement à l'aide d'un tournevis ou avec un revêtement amélioré réduisant la durée et le coût d’installation

Caractéristiques

  • Fiabilité optimale avec moins de 100 défaillances précoces par million de produits (<100 ppm)

  • Fiabilité optimale avec 12 000 commutations garanties

Applications

  • Amorçage des lampes fluorescentes de toutes marques employant des ballasts électromagnétiques classiques à l’aide des lampes TL-D (T8), TL (T12), TL mini et PL-L.
  • Les starters S2 conviennent aux applications simples de 110/130 V 4-22 W, aux applications simples de 220/240 V 4-6-8-15-18-22 W et aux applications en série de 220/240 V 4-22 W. Pour des performances optimales, elles sont recommandées pour des applications simples de 220/240 V 18 W
  • Les starters S10 conviennent aux applications simples de 220/240 V 13, 4-65 W. Ils sont requis pour des applications simples de 220/240 V 13 W

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Starters de sécurité fr_MA pdf 487.0 kB

Visuels

Family-Photographs-Starters de sécurité
Ressources multiples - Visuals