Philips SON-T

Description du produit

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Lampe à vapeur de sodium haute pression à ampoule extérieure tubulaire

Avantages

  • SON-T est une solution rentable et fiable à base de vapeur de sodium haute pression

Caractéristiques

  • Ampoule extérieure tubulaire transparente

  • Efficacité lumineuse élevée

Applications

  • Éclairage pour routes et résidentiel
  • Éclairage décoratif par projection
  • Applications commerciales et industrielles
  • Installations sportives et de loisirs, en intérieur et extérieur

Avertissement et sécurité

  • L’appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet SON-T fr_MA pdf 201.9 kB

Visuels

Family-Photographs-SON-T
Ressources multiples - Visuals