Philips PrimaVision Xtreme for CPO

HID-PrimaVision Xtreme pour CPO – Des ballasts Xtreme au service d'une fiabilité optimale

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Ballasts électroniques hautement fiables pour lampes CPO, conçus pour économiser de l'énergie en offrant une efficacité lumineuse supérieure à celle des ballasts magnétiques et pour réduire les coûts de maintenance grâce à leur durée de vie de 80 000 heures et à une protection intégrée contre la foudre

Avantages

  • Avec la lampe CPO, le ballast crée le système de lumière blanche le plus efficace du marché dans cette classe de puissance

  • Jusqu'à 15 % d'énergie économisée grâce à l'efficacité élevée du ballast (92%) et à un meilleur contrôle de la puissance en surtension (par rapport

Caractéristiques

  • Longue durée de vie Xtreme de 80 000 heures, avec taux de survie minimum de 90 % à Tc = 80 °C

  • Protection contre la foudre Xtreme 10 kV/5 kA

Applications

  • Éclairage résidentiel
  • Embellissement des villes
  • Éclairage pour routes/autoroutes

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet PrimaVision Xtreme for CPO fr_MA pdf 266.4 kB

Visuels

Family-Photographs-PrimaVision Xtreme for CPO
Ressources multiples - Visuals