Philips HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V

Description du produit

Philips HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V

Code de commande: 913700685466
Code de commande complet: 871829124143000

Caractéristiques

Tension d'entrée
208-240-277 V
Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)
0,7 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel
0,42 ms
Courant d'entrée (nom.)
0.33 A
Pic de courant d'appel (max.)
28 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
11
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913700685466 fr_MA pdf 225.2 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V pdf 113.1 kB
Fiche technique additionnelle
GSAD_IPVCPOXt_0004-Additional datasheet PDF 50.5 kB

Visuels

Product-Photographs-913700685466_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913700685466_EU
Ressources multiples - Visuals