Philips HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Description du produit

Philips HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Code de commande: 913700653166
Code de commande complet: 872790085973700

Caractéristiques

Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)
0,25 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel
0,25 ms
Pic de courant d'appel (max.)
26 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
24

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913700653166 fr_MA pdf 477.1 kB

Visuels

Product-Photographs-913700653166_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913700653166_EU
Ressources multiples - Visuals