Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Description du produit

Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Code de commande: 913700652966
Code de commande complet: 872790085974400

Caractéristiques

Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
largeur d'impulsion du courant d'appel
0,33 ms
Pic de courant d'appel (max.)
33 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
20

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913700652966 fr_MA pdf 231.4 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Visuels

Product-Photographs-913700652966_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913700652966_EU
Ressources multiples - Visuals