Philips HF-Selectalume II for TL-D lamps

Solution économique et robuste

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

LHF-Selectalume II TL-D est la solution la plus économique, fiable, compacte et avantageuse du marché pour les lampes fluorescentes. Ces ballasts font partie d'un système d'éclairage global haute efficacité qui permettra à vos clients, ainsi qu'à vous-même, d'entrer en conformité avec n'importe quelle réglementation internationale ou locale en matière d'énergie. Les ballasts HF-Selectalume II TL-D sont le choix idéal pour une vaste gamme de nouvelles constructions et d'applications de remplacement dans le secteur commercial, notamment l'éclairage en plafonnier et l'éclairage de bureau, les parkings couverts, les entrepôts, les applications nécessitant une protection étanche, etc. Le ballast est principalement conçu pour une application en intérieur. Pour une application en extérieur, le luminaire doit être au moins de classeⅠet disposer d’une protection suffisante contre l’eau et la poussière. L’installation doit également être protégée contre les surtensions de l’éclairage ou disposer de toutes les protections électriques jugées nécessaires pour ce type d’installation et d’application.

Avantages

  • Redémarrage automatique (après creux de tension ou changement de lampe) pour un fonctionnement continu et un remplacement aisé des lampes

  • Fonctionnement de secours CC conforme aux normes pour luminaires CEI/EN 60598-2-22

Caractéristiques

  • Conformité CE et Kema-Keur

  • Durée de vie moyenne de plus de 50 000 heures à Ta = 50 °C

Applications

  • Idéal pour les applications pour lesquelles la puissance par mètre carré ou les frais de fonctionnement doivent être réduits
  • Applications dans lesquelles des dispositifs de contrôle sont installés avec activité de commutation allumage/extinction occasionnelle (par ex. dans des endroits où la commutation du secteur est commandée par des détecteurs de mouvement ou de lumière)
  • Applications professionnelles d'intérieur présentant des durées de fonctionnement importantes telles que les immeubles de bureaux, les centres d'appels, les classes, les hôtels, les grands magasins, les commerces, les supermarchés, les magasins de proximité et les locaux industriels (ex. : couloirs et systèmes de réglettes à faible hauteur) ainsi que les parkings urbains

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet HF-Selectalume II for TL-D lamps fr_MA pdf 818.0 kB

Visuels

Family-Photographs-HF-Selectalume II for TL-D lamps
Ressources multiples - Visuals