Philips EB-Ci 1-2 14-28W 220-240V 50/60 Hz

Description du produit

Philips EB-Ci 1-2 14-28W 220-240V 50/60 Hz

Code de commande: 913713043280
Code de commande complet: 694793913355000

Caractéristiques

Tension d'entrée
220-240 V
Fréquence d'entrée
50 ou 60 Hz
Courant de fuite (max.)
0,5 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel
0,224 ms
Pic de courant d'appel (max.)
17 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (max.)
30

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913713043280 fr_MA pdf 237.0 kB

Brochures

Fiche technique additionnelle
EB-C I TLD TL5 220-240V pdf 940.2 kB
Fiche technique additionnelle
EB-Ci FAQs pdf 211.3 kB

Visuels

Product-Photographs-913713043280_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913713043280_EU
Ressources multiples - Visuals