Philips EB-Certalume pour lampes TL-D

Solution à haute efficacité énergétique

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Ballast électronique haute fréquence économique et fiable pour lampes fluorescentes TL-D, alternative idéale aux systèmes fluorescents électromagnétiques. Économique et fiable, l'EB-C présente une efficacité énergétique de classe A2, et sa conception robuste est conforme à toutes les normes internationales sur la sécurité et la compatibilité électromagnétique. Le ballast est principalement conçu pour une application en intérieur. Pour une application en extérieur, le luminaire doit être au moins de classeⅠet disposer d’une protection suffisante contre l’eau et la poussière. L’installation doit également être protégée contre les surtensions de l’éclairage ou disposer de toutes les protections électriques jugées nécessaires pour ce type d’installation et d’application.

Avantages

  • Solution économe en énergie (CELMA A2)

  • Durée de vie élevée de 45 000 heures à Ta = 50 °C

Caractéristiques

  • Efficacité énergétique CELMA A2, facteur de puissance élevé de 0,97 avec THD < 18%

  • Sécurité conformément à la norme CEI 61347-2-3, et conformité CEM conformément à la norme EN 55015 2006 + A1 2007

Applications

  • Idéal pour les applications avec de longues heures d’éclairage et une commutation allumage/extension peu fréquente
  • Applications professionnelles d’intérieur (par exemple, bureaux et hôtels), grands magasins, magasins, supermarchés, espaces publics, caissons d’éclairage intérieur et domiciles

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet EB-Certalume pour lampes TL-D fr_MA pdf 282.5 kB

Visuels

Family-Photographs-EB-Certalume pour lampes TL-D
Ressources multiples - Visuals