North & West Africa - Français

Philips EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240V 50/60Hz

Description du produit

Philips EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240V 50/60Hz

Code de commande: 913713043180
Code de commande complet: 694793913353600

Caractéristiques

Tension d'entrée
220-240 V
Fréquence d'entrée
50 ou 60 Hz
Courant de fuite (max.)
0,5 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel
0,35 ms
Pic de courant d'appel (max.)
19 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (max.)
28

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913713043180 fr_MA pdf 244.8 kB

Brochures

Fiche technique additionnelle
EB-C I TLD TL5 220-240V pdf 940.2 kB
Fiche technique additionnelle
EB-Ci FAQs pdf 211.3 kB

Visuels

Product-Photographs-913713043180_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913713043180_EU
Ressources multiples - Visuals