UniStreet gen2 solaire – L’énergie solaire au service de l’éclairage routier
Conçu pour les projets à grande échelle, notre luminaire est la solution idéale pour les municipalités qui cherchent à atteindre leurs objectifs de durabilité. Grâce à son efficacité énergétique et à son faible coût initial, l’UniStreet gen2 solaire offre un retour sur investissement rapide et des économies d’énergie significatives en peu de temps. Le tout en tirant parti de l’énergie solaire, disponible gratuitement et à volonté. L’UniStreet gen2 solaire est disponible avec plusieurs flux lumineux et optiques, réglables pour répondre aux exigences exactes du projet. Grâce à l’application Service tag, vous bénéficierez d’une installation et d’une maintenance sans effort. Ce luminaire compact, utilisant des matériaux de haute qualité, est également facile à démonter et à recycler en fin de vie
Compatible avec une large gamme de sous-systèmes solaires, notamment des batteries, des panneaux photovoltaïques et des contrôleurs de charge pour les options d’alimentation hors réseau et hybride
Remplacement individuel des luminaires classiques
Sous-systèmes solaires dédiés (contrôleur de charge, batterie, panneau photovoltaïque, câbles de connexion avec connecteurs IP67) pour une installation et une maintenance plus rapides et plus sûres
Large gamme d’applications grâce au vaste choix d’optiques, de flux et d’embouts inclinables