France - Français

Signify UniStreet gen2 solaire, Road & street light, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 10, Classe de sécurité III, IP66

VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S

Nouveau

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité III, Unité de connexion 2 pôles

Code de commande: 62373600
Code de commande complet: 871951462373600

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Driver inclus
Non
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868309 fr_FR pdf 135.8 kB

Brochures

Notice de montage
UniStreet gen2 solar installation instructions pdf 1.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868309_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868309_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S IES 52.9 kB
Dialux
ULD File - VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S ULD 105.5 kB
Relux
ROLF File - VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S ROLF 121.5 kB
LDT
LDT File - VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S LDT 38.3 kB