France - Français

Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED12 | LED Module 1200 lm, 830 blanc chaud, Classe de sécurité II, Distribution semi-intensive 11, Gris foncé, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Embout pour diamètre 62 mm

BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Embout pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 1092 lm, 8 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à visser

Code de commande: 37680500
Code de commande complet: 871869637680500

Caractéristiques

Code famille lampe
LED12 [LED Module 1200 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
EB [Électronique]
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925863555 fr_FR pdf 293.4 kB

Brochures

Notice de montage
BGP760 pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925863555_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925863555_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62 IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62 LDT