France - Français

Philips Crosses Reverbere

Tout-en-un

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Courbes, lignes droites, tubes de section, embouts sphériques... La crosse Reverbere intègre tous ces éléments pour ajouter une valeur esthétique à un environnement et à l’ensemble du luminaire qui en fait partie.

Avantages

  • Compatible avec notre gamme de poteaux coniques Accante

  • Compatible avec tous les systèmes d’éclairage Philips

Caractéristiques

  • Disponibles en version bras simple, bras double, montage sur mât et montage mural

  • Longueurs disponibles : 900 ou 1 150 mm

Applications

  • Parcs et places
  • Centres-villes

Téléchargements