France - Français

Philips Console de montage mural, 900 mm, 60 mm, 0°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Description du produit

Philips Console de montage mural, 900 mm, 60 mm, 0°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Code de commande: 912401451366
Code de commande complet: 871869693470800

Caractéristiques

  • Surface projetée effective
    0 m²