France - Français

Philips Crosse de montage sur mât, 1150 mm, 60 mm, 0°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Description du produit

Philips Crosse de montage sur mât, 1150 mm, 60 mm, 0°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Code de commande: 912401451371
Code de commande complet: 871869693475300

Caractéristiques

  • Surface projetée effective
    0,1 m²