PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Crosses KC

Quiet steel

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La crosse KC est fonctionnelle, réglable, et sa grande discrétion convient à tous les types d’environnement. Son design minimaliste est intemporel. D’autre part, les cinq longueurs de crosse offrent de nombreuses possibilités de configuration pour un éclairage efficace face à toute contrainte urbaine.

Avantages

  • Compatible avec notre gamme de poteaux coniques Accante

  • Compatible avec tous les systèmes d’éclairage Philips

Caractéristiques

  • Disponibles en version bras simple, bras double, montage sur mât et montage mural

  • Longueurs disponibles : 200, 500 1 000, 1 500 ou 2 000 mm

Applications

  • Voies publiques et grandes artères
  • Centres-villes, quartiers d’affaires

Téléchargements