France - Français

Philips Crosse de montage sur mât, 500 mm, 60 mm, 5°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Description du produit

Philips Crosse de montage sur mât, 500 mm, 60 mm, 5°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Code de commande: 912401451205
Code de commande complet: 871869693311400

Caractéristiques

  • Surface projetée effective
    0,05 m²