France - Français

Philips Console de montage mural, 200 mm, 60 mm, 5°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Description du produit

Philips Console de montage mural, 200 mm, 60 mm, 5°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Code de commande: 912401451202
Code de commande complet: 871869693308400

Caractéristiques

  • Distance en longueur du point de fixation (nom.)
    70 mm
  • Diamètre de fixation
    Diamètre du dispositif de montage 60 mm
  • Angle d'inclinaison de la crosse
  • Diamètre de la crosse au luminaire
    60 mm
  • Longueur de la crosse
    200 mm
  • Couleur de crosse
    RAL color
  • Type de crosse
    Console de montage mural
  • Poids net (pièce)
    1,800 kg