France - Français

Philips Crosses Beaugency

Remonter le cours du temps

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La crosse Beaugency est idéale pour les environnements d’inspiration médiévale ou chargés d’histoire, grâce à ses formes éthérées, toutes en courbes et en élégance.

Avantages

  • Compatible avec notre gamme de poteaux coniques Accante

Caractéristiques

  • Disponibles en version bras simple, bras double, montage sur mât et montage mural

  • Longueurs disponibles : 750, 900 ou 1 100 mm

Applications

  • Quartiers historiques
  • Parcs et places
  • Villages, centres-bourgs

Téléchargements