France - Français

Philips Crosse de montage sur mât, 750 mm, 60 mm, 0°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 1"

Description du produit

Philips Crosse de montage sur mât, 750 mm, 60 mm, 0°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 1"

Code de commande: 912401451154
Code de commande complet: 871869693261200

Caractéristiques

  • Surface projetée effective
    0,11 m²